メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウインドウロック C-938

通常単価(税別)
3,914
税込単価
4,305
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンアクションでガラス面を操作可能・スライド制御が簡単・パッキンと樹脂キャップで挟込む、ガラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-938-A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-938-A-1の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
表面仕上
焼付塗装
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-938-A-1C-938-A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,914
( 4,305 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションでガラス面を操作可能
・スライド制御が簡単
・パッキンと樹脂キャップで挟込む、ガラス面を考慮した仕様
【用途】
・建機・特装車などのガラス窓スライド制御

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインドウロック C-938の型番C-938-A-1のページです。 型番C-938-A-1に関する仕様情報を記載しております。
ウインドウロック C-938のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインドウロック C-938
ラッチロック C-480
デュアルロック C-120
サーバーロック C-444
ハッチロック C-368
角型ドアロック C-859
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,914462 -1,134 -4,0001,0053,024
通常出荷日4日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類平面ラッチ平面ラッチ打掛け・掛金丸落しリングラッチ・パチン錠角落し
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしありなしなし
表面仕上焼付塗装光沢バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理クロムめっきなし亜鉛めっきクロメート処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト