メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML

通常単価(税別)
3,435
税込単価
3,779
通常出荷日:4日目

【特長】・二次電池製造現場で使用することを目的にマグネットおよび受板の表面処理に銅・亜鉛を含まない材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-56-ML-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-56-ML-1の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵
種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
30
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
74
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
21
本体材質
樹脂
本体詳細材質
ポリアセタール
高さ H(mm)
14
マグネット材質
サマリウムコバルト
受板材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
受板表面処理
無電解ニッケルめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-56-ML-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,435
( 3,779 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造現場で使用することを目的にマグネットおよび受板の表面処理に銅・亜鉛を含まない材質を使用
・マグネットおよび受板は樹脂カバーで被われているため粉塵の発生が抑えられます
・本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です
・A面、B面の両方で吸着します
【用途】
・二次電池製造装置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-MLの型番C-56-ML-1のページです。 型番C-56-ML-1に関する仕様情報を記載しております。
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POM
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用
クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂
メーカータキゲン製造ミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格3,435920 -5,6803,0221,6801,100
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目
特性・用途低発塵低発塵低発塵該当なし該当なし耐食性・耐薬品
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付二方向取付二方向取付平行形面付平行形面付平行形埋込
取付方法面付面付面付面付面付埋込

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト