17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バイオポリカ取手2型 AP-3-BPC

通常単価(税別)
2,3142,357
税込単価
2,5452,593
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に配慮したバイオ樹脂取手・植物由来のバイオポリカ材を使用・石油の消費量を削減し、さらに植...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

最小発注数量
101~150
102
25.1~35
30
10~10.9
10
1個
~100
86
~25
23
~9.9
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357
( 2,593 )
4日目
2,314
( 2,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したバイオ樹脂取手
・植物由来のバイオポリカ材を使用
・石油の消費量を削減し、さらに植物原料が成長過程で二酸化炭素を吸収。温室効果ガスの低減に貢献します
・寸法と強度は従来品と同等です。筐体設計を変更せず、カーボンニュートラルの実現に向けた取組みができます
【用途】
・環境配慮型機器、事務機器、計測機器、小型の扉や引出しに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオポリカ取手2型 AP-3-BPCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオポリカ取手2型 AP-3-BPC
亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型
ハンドル KK-H型
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
アーチ取手 A-563
カバー取手 A-909
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,314-676 -1,111 -960 -5,2184,261
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐熱性該当なし
本体種類面付形面付形標準形標準形面付形面付形
面付形種類アーチ形ツマミ形取手U字形U字形アーチ形アーチ形
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材質ポリカーボネート亜鉛合金(ZDC)アルミ合金樹脂アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト