17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

KBシリーズ ガス管末端取り付け用ウォーターベスト

通常単価(税別)
7,42757,315
税込単価
8,17063,047
通常出荷日:3日目~16日目

【特長】・東栄工業社独自開発の弁式トラップにより、封水切れ時にも臭気・害虫を遮断・シンプルな構造だから...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続配管

最小発注数量
25A
1個
32A
1個
40A
1個
50A
1個
65A
1個
80A
1個
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,427
( 8,170 )
9日目
7,936
( 8,730 )
3日目
7,936
( 8,730 )
3日目
9,665
( 10,632 )
3日目
51,942
( 57,136 )
16日目
51,942
( 57,136 )
16日目
57,315
( 63,047 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・東栄工業社独自開発の弁式トラップにより、封水切れ時にも臭気・害虫を遮断
・シンプルな構造だから、取り付けもメンテナンスも簡単
・コンパクト設計だから、狭い空間にも取り付けが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KBシリーズ ガス管末端取り付け用ウォーターベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KBシリーズ ガス管末端取り付け用ウォーターベスト
MBシリーズ ガス管取り付け用ウォーターベスト
KWAシリーズ ガス管中間取り付け用ウォーターベスト
KPシリーズ 塩ビ管末端取り付け用ウォーターベスト
MPシリーズ 塩ビ管取り付け用ウォーターベスト
KWYシリーズ 塩ビ管中間取り付け用ウォーターベスト
メーカー東栄工業東栄工業東栄工業東栄工業東栄工業東栄工業
通常価格7,427-18,924 -11,637 -7,427 -17,032 -13,720 -
通常出荷日3日目〜16日目16日目9日目〜16日目16日目
分類ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材ドレン配管用部材
ドレン配管用部材 種類継手ドレン配管用関連部材継手継手ドレン配管用関連部材継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト