メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カバー取手 A-909

通常単価(税別)
4,261
税込単価
4,687
通常出荷日:4日目

【特長】・緩やかなアーチでどの方向からもつかみやすいソフトタッチな取手・凸凹や隙間を極力なくしたデザイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A-909
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A-909の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体種類
[面付形] 面付形
面付形種類
[アーチ形] アーチ形
取付方法
丸穴
本体 材質
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
取付ピッチ P(mm)
266
取付高さ【範囲選択】(mm)
40.1~45
高さ H(mm)
44.5
グリップ断面形状
[角形] 角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
25.1~30
グリップ太さ D(mm)
26
付加機能
キャップ付き
本体 表面処理
焼付塗装
表面処理詳細
無機抗菌焼付け塗装(シルバー)
材質詳細
本体:アルミニウム合金(ADC)、キャップ:無機抗菌剤練込みABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
A-909A-909
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,261
( 4,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかなアーチでどの方向からもつかみやすいソフトタッチな取手
・凸凹や隙間を極力なくしたデザイン
・大型なのに軽量かつ高強度
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫、乾燥庫などの中型引戸扉

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー取手 A-909の型番A-909のページです。 型番A-909に関する仕様情報を記載しております。
カバー取手 A-909のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバー取手 A-909
アーチ取手 A-563
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
面付けオーバル取手 A-1580
亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業ミスミ
通常価格4,2615,2183,3923,566 -676 -6,770 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし耐熱性耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類面付形面付形面付形面付形面付形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形U字形ツマミ形取手U字形
取付方法丸穴めねじめねじその他めねじ丸穴
本体 材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼棒(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS316)亜鉛合金(ZDC)ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト