17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スプリング付トランク取手 A-575

通常単価(税別)
4,6094,783
税込単価
5,0705,261
通常出荷日:4日目

【特長】・SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)A-575-1-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

材質詳細

最小発注数量
[丸形] 丸形
20.1~25
21
本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、握り部:亜鉛合金(ZDC)、握り部アダプター:ポリカーボネート(PC)
1個
その他
11~15
11
本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、握り部:亜鉛合金(ZDC)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,783
( 5,261 )
4日目
4,609
( 5,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
A-575-1-A:SESC6.7.1
A-575-1-B:APPENDIX3
・操作性に合せて2種類の握り部を製品化
・取手を閉位置で保持するスプリングを内蔵
【用途】
・半導体製造装置・工作機械

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付トランク取手 A-575のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付トランク取手 A-575
アーチ取手 A-563
カバー取手 A-909
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業ニッサチェイン
通常価格4,609-5,2184,2613,392676 -720
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜2日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐熱性該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし
本体種類トランク形面付形面付形面付形面付形面付形
取付方法丸穴めねじ丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼棒(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛ダイカスト
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100301~201~300101~150~100101~150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト