メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アーチ取手 A-563

通常単価(税別)
5,218
税込単価
5,740
通常出荷日:4日目

【特長】・グリップを改良し操作性を向上しました・取付けは裏面からねじ止めできます・熱伝導の少ない断熱プ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A-563
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-563の仕様・寸法情報

特性・用途
耐熱性
本体種類
[面付形] 面付形
面付形種類
[アーチ形] アーチ形
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材質
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
301~
取付ピッチ P(mm)
455
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ H(mm)
62
グリップ断面形状
その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
30.1~
グリップ太さ D(mm)
38
付加機能
なし
本体 表面処理
焼付塗装
表面処理詳細
取手:焼付塗装(シルバー)
材質詳細
取手:アルミニウム合金(ADC)、断熱プレート:ポリエチレンテレフタレート(PET-GF15)

型番リスト

表示件数
型番
A-563A-563
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,218
( 5,740 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップを改良し操作性を向上しました
・取付けは裏面からねじ止めできます
・熱伝導の少ない断熱プレートを付属しています
【用途】
・大型の冷蔵庫・厨房機器・環境試験機

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ取手 A-563の型番A-563のページです。 型番A-563に関する仕様情報を記載しております。
アーチ取手 A-563のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ取手 A-563
アーチグリップ(オフセット仕様)
カバー取手 A-909
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
面付けオーバル取手 A-1580
亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型
メーカータキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格5,2181,820 -4,2613,3923,566 -676 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途耐熱性該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし
本体種類面付形標準形面付形面付形面付形面付形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形U字形U字形ツマミ形取手
取付方法めねじめねじ丸穴めねじその他めねじ
本体 材質アルミニウム合金(ADC)樹脂アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼棒(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS316)亜鉛合金(ZDC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト