17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

面付けオーバル取手 A-1580

通常単価(税別)
3,5666,348
税込単価
3,9236,983
通常出荷日:4日目

【特長】・SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)A-1580-2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

取付方法詳細

最小発注数量
~100
80
50.1~55
51
11~15
14.5
2×M4用皿穴
1個
~100
100
50.1~55
51
11~15
14.5
2×M4用皿穴
1個
101~150
150
50.1~55
55
15.1~20
18.5
2×M6用皿穴
1個
151~200
200
50.1~55
55
15.1~20
18.5
2×M6用皿穴
1個
201~300
250
55.1~70
57
20.1~25
20.5
2×M6用皿穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,566
( 3,923 )
4日目
3,653
( 4,018 )
4日目
4,957
( 5,453 )
4日目
5,479
( 6,027 )
4日目
6,348
( 6,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
A-1580-250・200:SESC6.7.1
A-1580-150・100・80:APPENDIX3
・筐体内部を有効活用できる面付けタイプ
・適度な太さがあり操作性に優れています
・従来品A-1080と取付けに互換性があります
【用途】
・半導体製造装置・工作機械・食品機器・屋内外の大型~小型扉

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付けオーバル取手 A-1580のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面付けオーバル取手 A-1580
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
アーチグリップ(オフセット仕様)
COハンドル96mmクローム
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミスガツネ工業イマオコーポレーションニッサチェイン
通常価格3,566-3,3926,770 -960 -1,820 -840
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目2日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし該当なし
本体種類面付形面付形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形アーチ形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法その他めねじ丸穴めねじめねじめねじ

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト