メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI

型番:

A-1042-C-140-SEMI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-1042-C-140-SEMIの仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類
[面付形] 面付形
面付形種類
[U字形] U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材質
[ステンレス] ステンレス鋼棒(SUS304)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
140
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ H(mm)
58
グリップ断面形状
[丸形] 丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ D(mm)
13
付加機能
なし
本体 表面処理
バフ研磨
表面処理詳細
鏡面バフ研磨

型番リスト

表示件数
型番
A-1042-C-140-SEMIA-1042-C-140-SEMI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,392
( 3,731 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218 SESC6.7.1準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・半導体製造装置・各種機器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMIの型番A-1042-C-140-SEMIのページです。 型番A-1042-C-140-SEMIに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
面付けオーバル取手 A-1580
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
アーチグリップ(オフセット仕様)
COハンドル96mmクローム
メーカータキゲン製造ミスミタキゲン製造ニッサチェインイマオコーポレーションニッサチェイン
通常価格3,3926,770 -3,566 -7201,820 -840
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目2日目4日目2日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし該当なし
本体種類面付形標準形面付形面付形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形アーチ形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴その他丸穴めねじめねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト