17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

庫内安全脱出ノブ FC-709

通常単価(税別)
2,5222,583
税込単価
2,7742,841
通常出荷日:4日目

【特長】・閉込め事故防止用脱出ノブです・受座が外れるまでノブを回すと脱出することができます・氷結時に操...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
ボルトタイプ
1個
ナットタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,522
( 2,774 )
4日目
2,583
( 2,841 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・閉込め事故防止用脱出ノブです
・受座が外れるまでノブを回すと脱出することができます
・氷結時に操作性がいいように凹凸の多い十字型
・蓄光シール付き。暗闇に閉じ込められてもノブを発見しやすくなりました
【用途】
・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

庫内安全脱出ノブ FC-709のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
庫内安全脱出ノブ FC-709
ハンド ノブ (HK)
フィットノブ 黒(本体)
フィットノブ 白(本体)
トライアングル ノブ(六角シャンク付き)
【ふっ素樹脂コーティング】五角ステンレスノブ
メーカータキゲン製造イマオコーポレーション三星産業貿易三星産業貿易イマオコーポレーションミスミ
通常価格2,522-678 -492 -5111,820 --
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜2日目4日目7日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし該当なしかじり防止
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類四角・十字形多角形五角形五角形三角形五角形
取付部の種類丸穴丸穴丸穴丸穴めねじめねじ
取付部 サイズM105----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト