17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス 緩み止めボルト C-1514-C

通常単価(税別)
3,8274,522
税込単価
4,2104,974
通常出荷日:4日目

【特長】・輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です・締付けは時計回りに手締にて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ【範囲選択】

(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

止めねじ加工

詳細タイプ

最小発注数量
角形
多角形
おねじ(段付)
M8
15.1~20
20
20.1~30
22
なし
緩み止めボルト
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
皿ねじ用ボルト受け
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
なべねじ用ボルト受け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522
( 4,974 )
4日目
3,827
( 4,210 )
4日目
3,827
( 4,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です
・締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません
【用途】
・振動機器・運搬設備

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 緩み止めボルト C-1514-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 緩み止めボルト C-1514-C
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ
メーカータキゲン製造エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,827-630472640472472
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途該当なし-----
本体 材質ステンレスS35CS35CS35CS35CS35C
詳細材質SCS13-----
付加機能なし-----
洗浄方法洗浄無し-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト