17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ローレットつまみ A-1538

通常単価(税別)
2,4682,986
税込単価
2,7153,285
通常出荷日:4日目

【特長】・段付きでつまみやすい形状です・ステンレス製で耐食性に優れています【用途】・各種パネルの固定

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ【範囲選択】

(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

最小発注数量
おねじ
M4
~10
10
~20
16
1個
おねじ
M4
15.1~20
16
~20
16
1個
めねじ
M4
~10
9.5
~20
16
1個
おねじ
M5
~10
10
~20
20
1個
おねじ
M5
15.1~20
20
~20
20
1個
めねじ
M5
10.1~15
11.5
~20
20
1個
おねじ
M6
15.1~20
20
20.1~30
24
1個
おねじ
M6
20.1~30
30
20.1~30
24
1個
めねじ
M6
10.1~15
15
20.1~30
24
1個
おねじ
M8
15.1~20
20
20.1~30
30
1個
おねじ
M8
20.1~30
30
20.1~30
30
1個
めねじ
M8
15.1~20
18
20.1~30
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,468
( 2,715 )
4日目
2,468
( 2,715 )
4日目
2,507
( 2,758 )
4日目
2,615
( 2,877 )
4日目
2,624
( 2,886 )
4日目
2,585
( 2,844 )
4日目
2,830
( 3,113 )
4日目
2,830
( 3,113 )
4日目
2,742
( 3,016 )
4日目
2,977
( 3,275 )
4日目
2,986
( 3,285 )
4日目
2,947
( 3,242 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付きでつまみやすい形状です
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・各種パネルの固定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットつまみ A-1538のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットつまみ A-1538
つまみ KK-T型
【ふっ素含有メッキ】座金組込ローレットノブ
パッド付きフルートノブ
【ふっ素含有メッキ】クランプノブ
【ふっ素含有メッキ】脱落防止ローレットノブ
メーカータキゲン製造スガツネ工業ミスミイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格2,468-978 --1,050 ---
通常出荷日4日目在庫品1日目〜7日目4日目7日目7日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なしかじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なしかじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準マッシュルームタイプ標準ナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準
本体 材質ステンレス鋼棒(SUS304)アルミ合金SUS303ポリアミドSUS303SUS303
付加機能なしなし座金付きパッド付きクランプ機能脱落防止機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト