メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチロッドガイド AC-25-HK

通常単価(税別)
3,027
税込単価
3,330
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじやナットを使わず、ロッドガイドをワンタッチで取付けられます・取付けや組立て時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AC-25-HK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AC-25-HK-1の仕様・寸法情報

種類
その他
材質(詳細)
本体:亜鉛合金(ZDC)、ガイドプレート:冷間圧延鋼板(SPCC)、ロッドガイド:ポリアミド(PA6)
表面仕上
本体:焼付塗装(黒色)、ガイドプレート:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適用板厚(mm)
1.6~2.3(ガイドプレートを除く)
種類詳細
ワンタッチロッドガイド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AC-25-HK-1AC-25-HK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,027
( 3,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじやナットを使わず、ロッドガイドをワンタッチで取付けられます
・取付けや組立て時間を大幅に短縮できます
・作業者による、組立て品質のバラツキがありません
・防水規格IPX5相当
【用途】
・キュービクル・配電盤・制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチロッドガイド AC-25-HKの型番AC-25-HK-1のページです。 型番AC-25-HK-1に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチロッドガイド AC-25-HKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチロッドガイド AC-25-HK
ロッド棒 AC-25-RW
ロッド棒(AC-25-R・鉄製)
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
クイックリンク AC-25-QL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,027490 -317 -307382508 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他ロッド棒ロッド棒その他その他その他
材質(詳細)本体:亜鉛合金(ZDC)、ガイドプレート:冷間圧延鋼板(SPCC)、ロッドガイド:ポリアミド(PA6)圧延鋼棒圧延棒鋼(SS400)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上本体:焼付塗装(黒色)、ガイドプレート:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
適用板厚(mm)1.6~2.3(ガイドプレートを除く)-----
種類詳細ワンタッチロッドガイド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト