17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

樹脂製南京錠 CP-659-ML

通常単価(税別)
7,3928,174
税込単価
8,1318,991
通常出荷日:4日目

【特長】・金属同士の接触がないメタルタッチレス構造のため金属粉が発生しません(内部機構でステンレスを使...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • 材質
    本体・シャックル・キー:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体カバー:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,392
( 8,131 )
4日目
8,174
( 8,991 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属同士の接触がないメタルタッチレス構造のため金属粉が発生しません(内部機構でステンレスを使用)
・主部品が樹脂製(キーも含む)のため軽量です
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です
【用途】
・製造装置のロックアウト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製南京錠 CP-659-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製南京錠 CP-659-ML
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
南京錠 C-555
南京錠 C-574
南京錠 C-555N
ダイヤル南京錠 C-542
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,392-3,4791,582 -1,680 -864 -1,958
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類南京錠補助金具南京錠南京錠南京錠文字(数字)合わせ錠
材質本体・シャックル・キー:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体カバー:ポリプロピレン(PP)SUSプレート:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、樹脂プレート:ポリカーボネート(PC)、コーティング:ポリアミド(PA11)、ねじ:ポリエチレン(PE)快削黄銅棒亜鉛合金快削黄銅棒亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト