17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML

通常単価(税別)
3,479
税込単価
3,827
通常出荷日:4日目

【特長】・金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造のロックアウト用ハスプです・銅・亜鉛を主成分とした材料...

詳細を確認
  • 種類
    補助金具
  • 材質
    SUSプレート:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、樹脂プレート:ポリカーボネート(PC)、コーティング:ポリアミド(PA11)、ねじ:ポリエチレン(PE)
  • 詳細タイプ
    ロックアウト用ハスプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CP-1498-ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CP-1498-MLの仕様・寸法情報

種類
補助金具
材質
SUSプレート:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、樹脂プレート:ポリカーボネート(PC)、コーティング:ポリアミド(PA11)、ねじ:ポリエチレン(PE)
詳細タイプ
ロックアウト用ハスプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-1498-MLCP-1498-ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,479
( 3,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造のロックアウト用ハスプです
・銅・亜鉛を主成分とした材料を使用していません
・構成部品がコーティング処理したステンレスプレートと樹脂プレートの組合せのため軽量です
・最大で6名の作業者が同時に対象物をロックアウトすることが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックアウト用ハスプ CP-1498-MLの型番CP-1498-MLのページです。 型番CP-1498-MLに関する仕様情報を記載しております。
ロックアウト用ハスプ CP-1498-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
樹脂製南京錠 CP-659-ML
ステンレスパーソナルパドロック C-1554
ダイヤル南京錠 C-542
南京錠 C-574
ステンレス南京錠補助金具 AC-1025-PDL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,4797,392 -14,9101,9581,680 -4,257
通常出荷日4日目6日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類補助金具南京錠バーロック文字(数字)合わせ錠南京錠補助金具
材質SUSプレート:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、樹脂プレート:ポリカーボネート(PC)、コーティング:ポリアミド(PA11)、ねじ:ポリエチレン(PE)本体・シャックル・キー:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体カバー:ポリプロピレン(PP)ステンレス鋼鋳物亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼鋳物
詳細タイプロックアウト用ハスプ-----

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト