17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチピンファスナー C-584

通常単価(税別)
2,4093,479
税込単価
2,6503,827
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルトナットは使わずに、2枚のパネルを接合します・差込むだけのワンタッチ接合・接合時にかかる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

材質

材質詳細

表面仕上

種類詳細

最小発注数量
特殊型
スチール
本体:炭素鋼、フック:ステンレス焼結(SUS304L相当)
本体:スズ-コバルト合金めっき
ワンタッチピンファスナー
1個
その他
樹脂・その他
本体:PC+ABS、ロッド:高速度工具鋼鋼材(SKH51)
ロッド:四三酸化鉄被膜
専用取外し工具 シンプルタイプ
1個
その他
樹脂・その他
本体:PC+ABS、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド:高速度工具鋼鋼材(SKH51)
なし
専用取外し工具 高機能タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,409
( 2,650 )
4日目
3,044
( 3,348 )
4日目
3,479
( 3,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトナットは使わずに、2枚のパネルを接合します
・差込むだけのワンタッチ接合
・接合時にかかる時間を大幅に節約。人員も削減できます
・作業者による組立て品質にばらつきがありません
・フック付専用取外し工具C-584-8P-KG-ATを使うことにより、表側から簡単に取外すことができます。簡易型C-584-8P-KGもあります
・取付け穴は丸穴なので簡単に明けられます
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御機器などの内部機器の固定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチピンファスナー C-584のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチピンファスナー C-584
パネルファスナー C-582
ステンレス クレセント C-1182
鍵付キャッチクリップ C-1138
ハイジェニックファスナー C-1320-HC
ファスナー型へルールクランプ C-1961
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,409-3,1743,4663,3923,305 -7,131
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目8日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト