17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

解除型パネルファスナー C-582-K

通常単価(税別)
3,0443,435
税込単価
3,3483,779
通常出荷日:4日目

【特長】・パネルに穴を開けるだけで、溶接レスで誰でも簡単にワンタッチで取付けられます・取付けや組立て時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

合計適用板厚

(mm)

種類詳細

最小発注数量
特殊型
3.2~5.2
解除型パネルファスナー
1個
特殊型
3.2~4.5
解除型パネルファスナー
1個
その他
なし
ファスナー解除キー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,435
( 3,779 )
4日目
3,261
( 3,587 )
4日目
3,044
( 3,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルに穴を開けるだけで、溶接レスで誰でも簡単にワンタッチで取付けられます
・取付けや組立て時間を大幅に短縮できます
・作業者による品質のバラツキがありません
・表側より専用のファスナー解除キーを使うことにより、裏側の手の入らない狭い場所でも簡単に取外すことができます
【用途】
・配分電盤、キュービクル、制御盤など内部機器の固定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解除型パネルファスナー C-582-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
解除型パネルファスナー C-582-K
パネルファスナー C-582
ファスナー型へルールクランプ C-1961
鍵付キャッチクリップ C-1138
フック型アジャストファスナー C-232
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,044-3,1747,1313,3921,450 -1,522 -
通常出荷日4日目4日目8日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
材質樹脂・その他樹脂・その他ステンレスステンレススチールステンレス
材質詳細本体:亜鉛合金(ZDC)、パッキン:EPDM本体:亜鉛合金(ZDC)本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ファスナー・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上本体:焼付塗装(黒色)本体:焼付塗装(黒色)本体:電解研磨、ファスナー・受金具:バレル研磨光沢バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト