17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルファスナー C-582

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:4日目

【特長】・2枚のパネルを接合します・ねじやナットを使わず、ワンタッチで取付けられます・取付けや組立て時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

合計適用板厚

(mm)

最小発注数量
2.5~5.5
1個
1.5~4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
4日目
3,174
( 3,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のパネルを接合します
・ねじやナットを使わず、ワンタッチで取付けられます
・取付けや組立て時間を大幅に短縮できます
・作業者による、組立て品質のバラツキがありません
・防水規格IPX5相当
【用途】
・キュービクル・配電盤・制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルファスナー C-582のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルファスナー C-582
ファスナー型へルールクランプ C-1961
鍵付キャッチクリップ C-1138
解除型パネルファスナー C-582-K
大型ファスナー C-271
鍵穴付ファスナー C-228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1747,1313,3923,044 -1,184816
通常出荷日4日目8日目4日目4日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類特殊型特殊型平行型-平行型平行型
材質樹脂・その他ステンレスステンレス樹脂・その他スチールスチール
材質詳細本体:亜鉛合金(ZDC)本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ファスナー・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)本体:亜鉛合金(ZDC)、パッキン:EPDM冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上本体:焼付塗装(黒色)本体:電解研磨、ファスナー・受金具:バレル研磨光沢バレル研磨本体:焼付塗装(黒色)亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト