メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ファスナー型へルールクランプ C-1961

通常単価(税別)
7,131
税込単価
7,844
通常出荷日:8日目

【特長】・ファスナー(C-1007-11)による締結方式を採用。工具不要のワンアクションで締結ができま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-1961-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1961-1.5の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
特殊型
材質
ステンレス
調整機能
あり
材質詳細
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ファスナー・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
本体:電解研磨、ファスナー・受金具:バレル研磨

型番リスト

表示件数
型番
C-1961-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,131
( 7,844 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー(C-1007-11)による締結方式を採用。工具不要のワンアクションで締結ができます
・ファスナーの締代を受金具(C-1423)で調整。ガスケットの摩耗に応じて締結力を変更できます
・作業者に依存する操作はありません。誰が作業しても締結力は一定になります
【用途】
・食品機械・医薬品製造装置・半導体製造装置・配管設備

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー型へルールクランプ C-1961の型番C-1961-1.5のページです。 型番C-1961-1.5に関する仕様情報を記載しております。
ファスナー型へルールクランプ C-1961のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー型へルールクランプ C-1961
フック型アジャストファスナー C-232
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232
パネルファスナー C-582
大型アジャストファスナー C-233
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,1311,450 -2,013 -3,1743,4903,195 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし--該当なし--
種類特殊型平行型平行型特殊型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレス樹脂・その他スチールステンレス
調整機能ありありあり-ありあり
材質詳細本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ファスナー・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板本体:亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト