17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイジェニックファスナー C-1320-HC

通常単価(税別)
3,3058,261
税込単価
3,6369,087
通常出荷日:4日目

【特長】・洗浄性、耐食性に配慮したハイジェニック金具のファスナーです(食品衛生法適合材料使用)・半光沢...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

材質詳細

表面仕上

種類詳細

最小発注数量
特殊型
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS316)、パッキン:シリコーン(Si)
電解研磨
ハイジェニックファスナー
1個
その他
本体:ステンレス鋼板(SUS304)、コーティング:ポリアミド12(PA12)(ブラック)
光沢バレル研磨
ハンドル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,261
( 9,087 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄性、耐食性に配慮したハイジェニック金具のファスナーです(食品衛生法適合材料使用)
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな表面仕上です
・止め金をセットしたままでパネルへの取付けが可能です
・防水タイプ(IPX5)
【用途】
・食品工場向けの操作盤、配分電盤、制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイジェニックファスナー C-1320-HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイジェニックファスナー C-1320-HC
パネルファスナー C-582
ステンレス クレセント C-1182
鍵付キャッチクリップ C-1138
ファスナー型へルールクランプ C-1961
解除型パネルファスナー C-582-K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,305-3,1743,4663,3927,1313,044 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目8日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ステンレス樹脂・その他ステンレスステンレスステンレス樹脂・その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト