メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鍵付キャッチクリップ C-1138

通常単価(税別)
3,392
税込単価
3,731
通常出荷日:4日目

【特長】・200番キーを使用するハンドル類と共通化することができます・鍵は360°回転で、施錠時、解錠...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-1138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-1138の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平行型
材質
ステンレス
あり(鍵番号:0200)
引張荷重(N)
196
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
光沢バレル研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1138C-1138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,392
( 3,731 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200番キーを使用するハンドル類と共通化することができます
・鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・配分電盤、制御盤、計測機器、工作機械

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付キャッチクリップ C-1138の型番C-1138のページです。 型番C-1138に関する仕様情報を記載しております。
鍵付キャッチクリップ C-1138のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付キャッチクリップ C-1138
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
ステンレス 強力バンドクランプ 57-HT型
ステンレス クリーンファスナー スナップ錠 SUS316
オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプ
鍵穴付キャッチクリップ C-152
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業ミスミスガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,3921,02716,636 -12,840 -2,654 -1,151
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
種類平行型平行型特殊型平行型特殊型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
あり(鍵番号:0200)あり----
引張荷重(N)1964914713300147196

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト