メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードフック LE-550-CF

通常単価(税別)
1,805
税込単価
1,986
通常出荷日:4日目

【特長】・電源コンセント用のコードフックLE-550-CFです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LE-550-CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LE-550-CFの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
その他
種類
吊り具・フック
ジョイント形状
ブラケット
材質
ステンレス
適用パイプ径(φ),(□)
25.0~27.0
接続形状
通しあり
材質詳細
ステンレス鋼板(SU304)

型番リスト

表示件数
型番
LE-550-CFLE-550-CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源コンセント用のコードフックLE-550-CFです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードフック LE-550-CFの型番LE-550-CFのページです。 型番LE-550-CFに関する仕様情報を記載しております。
コードフック LE-550-CFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードフック LE-550-CF
フレキシブルロック BP-418
コーナーベース 2方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
コーナーベース 3方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
引掛けフックジョイント
TCC/TCC-Q スリーブ
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格1,8051,740600958196550
通常出荷日4日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズその他その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他
種類吊り具・フック取付金具・コネクタキャップ・インサートキャップ・インサート吊り具・フックカバー
ジョイント形状ブラケットストレートL型三方--
材質ステンレス樹脂ADC12ADC12アルミニウムポリアミド(ガラス繊維強化)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト