17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MB

通常単価(税別)
2,3662,444
税込単価
2,6032,688

【特長】・食品に使われることが少ない青色のため、混入時にも発見しやすいです・金...

詳細情報を確認する
  • 材質
    シリコーン(Si)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ(mm))

適用板厚

(mm)

パネル穴開け寸法

(mm)

最小発注数量
11
1.6
16
1個
15
1.6
20
1個
19
2.3
24
1個
21
2.3
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366
( 2,603 )
4日目
2,383
( 2,621 )
4日目
2,409
( 2,650 )
4日目
2,444
( 2,688 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品に使われることが少ない青色のため、混入時にも発見しやすいです
・金属粉を含有しているため、金属検出器にて検知できます
・シリコーンゴム製のため、耐熱・耐薬品性・耐寒性に優れています
・食品衛生法適合材を使用
【用途】
・食品機械

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト