17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBN

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:4日目

【特長】・配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します・コーナーバンパーC-30-CBの...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-30-CBN-30-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-30-CBN-30-30の仕様・寸法情報

種類
コーナー・エッジプロテクター
断面形状
その他
材質
ゴム
材質(詳細)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
カラー
グレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-30-CBN-30-30C-30-CBN-30-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します
・コーナーバンパーC-30-CBのねじ止めタイプです
【用途】
・配電盤・分電盤・キャビネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBNの型番C-30-CBN-30-30のページです。 型番C-30-CBN-30-30に関する仕様情報を記載しております。
コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBN
コーナーバンパー C-30-CB
難燃性クッションゴム C-30-CS-6
難燃性クッションゴム C-30-CS-5
難燃性クッションゴム C-30-CS-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-8-EP-UL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,168265353085 -64
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類コーナー・エッジプロテクタークッションクッションクッションクッションクッション
断面形状その他-----
材質ゴムゴム樹脂樹脂ゴムゴム
材質(詳細)エチレンプロピレンゴム(EPDM)EPDMポリエチレンポリエチレンエチレンプロピレンゴム(EPDM)EPDM
カラーグレーグレーホワイトホワイトブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト