17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

重量用自在キャスターK-915MA・K-920MA

通常単価(税別)
5,1095,990
税込単価
5,6206,589
通常出荷日:8日目

【特長】・旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています・ストッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

最小発注数量
138
100
ダブルストッパ付
1個
166
125
ダブルストッパ付
1個
138
100
なし
1個
166
125
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,457
( 6,003 )
8日目
5,990
( 6,589 )
8日目
5,109
( 5,620 )
8日目
5,598
( 6,158 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています
・ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック(K-915MA)
・ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています(K-915MA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用自在キャスターK-915MA・K-920MAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用自在キャスターK-915MA・K-920MA
重量用自在キャスターK-915M・K-920M
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造東北車輛製造所東北車輛製造所テンテキャスター
通常価格5,109-5,207 -23,69618,90346,79038,763
通常出荷日8日目8日目4日目18日目18日目1日目
種類キャスタキャスタキャスタ---
キャスタタイプねじ込み式プレート式自在プレート式自在 / 双輪自在車プレート式自在車プレート式プレート式自在
金具材質熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板その他FCD450FCD450スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170100.1~130200.1~250250.1~200.1~250
許容荷重範囲(daN)80.01~140.0080.01~140.00220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00750.01~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト