17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

高耐久性自在キャスターK-541

通常単価(税別)
5,1097,115
税込単価
5,6207,827
通常出荷日:8日目

【特長】・スラストベアリングの採用により、旋回耐久性と旋回始動力が向上しました・取付座の違いで2種類よ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

その他車輪特性詳細

最小発注数量
70.1~100
88
~50
50
[ナイロン] ナイロン
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
88
~50
50
[ウレタン] ウレタンゴム
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
98
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
98
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタンゴム
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
100.1~130
108
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
100.1~130
108
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
55~64.9
63(64)
60~64.9
63(64)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
88
~50
50
[ナイロン] ナイロン
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
88
~50
50
[ウレタン] ウレタンゴム
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
98
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
70.1~100
98
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタンゴム
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
100.1~130
108
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
圧縮ヒズミ、耐候性
1個
100.1~130
108
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,109
( 5,620 )
8日目
6,435
( 7,079 )
8日目
5,555
( 6,111 )
8日目
6,827
( 7,510 )
8日目
5,696
( 6,266 )
8日目
7,022
( 7,724 )
8日目
5,207
( 5,728 )
8日目
6,533
( 7,186 )
8日目
5,598
( 6,158 )
8日目
6,924
( 7,616 )
8日目
5,794
( 6,373 )
8日目
7,115
( 7,827 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラストベアリングの採用により、旋回耐久性と旋回始動力が向上しました
・取付座の違いで2種類よりお選びいただけます(K-541-A、K-541-B)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久性自在キャスターK-541のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久性自在キャスターK-541
高耐久性キャスター 640Sシリーズ
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
メーカータキゲン製造ハンマーキャスタータキゲン製造ユーエイキャスターユーエイキャスターテンテキャスター
通常価格5,109-3,092 -23,69613,2576,75062,495
通常出荷日8日目8日目4日目1日目1日目4日目
種類キャスタ-キャスタ---
キャスタタイププレート式自在平付けプレート旋回式プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)スチールその他スチールスチールスチール
許容荷重範囲(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00750.01~
ストッパなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト