17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

樹脂一体車輪キャスターK-613ME標準タイプ

通常単価(税別)
14,89225,218
税込単価
16,38127,740
通常出荷日:19日目

【特長】・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています・耐油性・耐薬品性に優れています

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

最小発注数量
プレート式自在
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
なし
85~99.9
87(93)
80~99.9
87(93)
294
1個
プレート式自在
250.1~
251
320.01~485.00
160.1~250
201
なし
100~
105(112)
100~
105(112)
392
1個
プレート式自在
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
回転ストッパ付
85~99.9
87(93)
80~99.9
87(93)
294
1個
プレート式自在
250.1~
251
320.01~485.00
160.1~250
201
回転ストッパ付
100~
105(112)
100~
105(112)
392
1個
プレート式固定
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
なし
85~99.9
95(100)
50~59.9
53(56)
294
1個
プレート式固定
250.1~
251
320.01~485.00
160.1~250
201
なし
100~
107(112)
60~64.9
60(63)
392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,435
( 16,979 )
19日目
23,696
( 26,066 )
19日目
16,848
( 18,533 )
19日目
25,218
( 27,740 )
19日目
14,892
( 16,381 )
19日目
22,283
( 24,511 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています
・耐油性・耐薬品性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂一体車輪キャスターK-613ME標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂一体車輪キャスターK-613ME標準タイプ
樹脂一体車輪キャスターK-613HE重量用タイプ
樹脂一体車輪キャスターK-613TMEJ静音タイプ
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付
プレート式多機能キャスター(特殊樹脂車) 固定
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イノアックイノアックハンマーキャスター
通常価格14,892-15,870 -18,120 -18,764 -17,143 -13,613
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜1日目1日目
種類キャスタキャスタキャスタ---
金具材質熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板スチールスチールスチール
車輪材質エラストマーエラストマーエラストマーログラン(ウレタン)ログラン(ウレタン)エラストマー
車輪特性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他その他その他耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
取付穴種類長穴丸穴長穴長穴長穴長穴(4つ穴)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト