17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

樹脂一体車輪キャスターK-613HE重量用タイプ

通常単価(税別)
15,87031,087
税込単価
17,45734,196
通常出荷日:19日目

【特長】・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています・耐油性・耐薬品性に優れています

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

最小発注数量
プレート式自在
170.1~200
198
125.1~160
150
なし
85~99.9
90
80~99.9
90
490
1個
プレート式自在
250.1~
251
160.1~250
201
なし
100~
112
100~
112
588
1個
プレート式自在
170.1~200
198
125.1~160
150
回転ストッパ付
85~99.9
90
80~99.9
90
490
1個
プレート式自在
250.1~
251
160.1~250
201
回転ストッパ付
100~
112
100~
112
588
1個
プレート式固定
170.1~200
198
125.1~160
150
なし
100~
100
50~59.9
56
490
1個
プレート式固定
250.1~
251
160.1~250
201
なし
100~
112
60~64.9
63
588
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,805
( 20,686 )
19日目
27,174
( 29,891 )
19日目
22,718
( 24,990 )
19日目
31,087
( 34,196 )
19日目
15,870
( 17,457 )
19日目
23,696
( 26,066 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています
・耐油性・耐薬品性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂一体車輪キャスターK-613HE重量用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂一体車輪キャスターK-613HE重量用タイプ
重量用自在キャスターK-915M・K-920M
重量用自在キャスターK-915MA・K-920MA
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
プレート式多機能キャスター(特殊樹脂車) 固定
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ハンマーキャスタースガツネ工業
通常価格15,870-5,207 -5,109 -23,69613,61340,625 -
通常出荷日19日目8日目8日目4日目1日目3日目
種類キャスタキャスタキャスタキャスタ--
金具材質熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板その他スチールステンレス
許容荷重範囲(daN)485.01~750.0080.01~140.0080.01~140.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00
車輪材質エラストマーゴムゴムウレタンゴムエラストマーエラストマー
車輪特性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)耐薬品性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト