メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アースターミナル端子C-959

通常単価(税別)
3,027
税込単価
3,330
通常出荷日:4日目

【特長】・アースのつまみ部分がローレットになっており、操作性に優れています・端子を取付けるためにゆるめ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-959
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-959の仕様・寸法情報

材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
表面処理
ニッケルめっき(MBNi)黒色
全長(mm)
39
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-959C-959
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,027
( 3,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースのつまみ部分がローレットになっており、操作性に優れています
・端子を取付けるためにゆるめてもローレット部分が抜け落ちない構造となっています
・防水規格IPX5相当(Oリング使用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースターミナル端子C-959の型番C-959のページです。 型番C-959に関する仕様情報を記載しております。
アースターミナル端子C-959のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースターミナル端子C-959
アース端子(E・EC・ECK型)
BP46-1AL アースラベル
アースストラップ E07S
分電盤パーツ アースバー EB
BP46-AS アースバーセット
メーカータキゲン製造篠原電機日東工業星和電機カメダデンキ日東工業
通常価格3,0273,600 -3,25014,250 -2,8515,240 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目3日目
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)-----
表面処理ニッケルめっき(MBNi)黒色-----
全長(mm)39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト