メカニカル部品技術窓口

確定しました

ケーブルキャッチマグネットC-937

通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:4日目

【特長】・本体は薬品に強いポリプロピレンで、アルコール消毒ができます・浸漬消毒も可能な密閉構造です・吸...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 薬品によっては製品に影響を与える可能性があります。

型番:

C-937-BD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-937-BDの仕様・寸法情報

形取付方法
その他
固定方式
ワンタッチ式
材質
その他
保護機能(耐環境性)
耐薬品性
代表規格
ROHS
材質詳細
本体:ポリプロピレン(PP)、マグネット:ネオジム、裏面:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
形取付方法詳細
マグネット

型番リスト

表示件数
型番
C-937-BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は薬品に強いポリプロピレンで、アルコール消毒ができます
・浸漬消毒も可能な密閉構造です
・吸着面のマグネットはゴムでカバーされています。壁面でも滑りにくい仕様です
・丸みを帯びたデザインで、素手で触れても安心です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 薬品によっては製品に影響を与える可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャッチマグネットC-937の型番C-937-BDのページです。 型番C-937-BDに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルキャッチマグネットC-937のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャッチマグネットC-937
7.9mm ツイストワイヤークリップ
インシュロック ホルダークリップ
アルミフレームクリップ
NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)
自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)
メーカータキゲン製造エスコヘラマンタイトンヘラマンタイトンニックスエスコ
通常価格2,8706,7309,2025,7502,976 -620 -
通常出荷日4日目23日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
形取付方法その他貼り付けスナップその他スナップ貼り付け
固定方式ワンタッチ式その他ロック式その他-ロック式
材質その他ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
ナチュラル乳白色グレー
保護機能(耐環境性)耐薬品性その他耐候性 / 耐薬品性難燃性難燃性 / 耐薬品性-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト