17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

省スペース型フローティングナットC-1176-C

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで取付けられます・パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計・オールステンレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
3
10個
4
10個
5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
4日目
322
( 354 )
4日目
322
( 354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取付けられます
・パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計
・オールステンレス製のため耐食性にすぐれています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省スペース型フローティングナットC-1176-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省スペース型フローティングナットC-1176-C
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
ケージナット(C-593・鉄製)
フローティングナット(C-176-B-M・亜鉛合金製)
インプルナット(中空ナット)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造若井産業
通常価格322118 -139 -38 -231 -16,074 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板SUS304
表面処理研磨研磨亜鉛メッキ亜鉛メッキ研磨なし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能簡易取付一般一般一般一般かしめ
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト