17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチ取付ヒンジB-271

通常単価(税別)
4,609
税込単価
5,070
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじやナットを使わず、裏蝶番をワンタッチで取付けられます・取付けや組立て時間を大幅に短縮でき...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
45.1~55
54.7
1個
55.1~65
55.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,609
( 5,070 )
4日目
4,609
( 5,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじやナットを使わず、裏蝶番をワンタッチで取付けられます
・取付けや組立て時間を大幅に短縮できます
・作業者による、組立て品質のバラツキがありません
・防水規格IPX5相当

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付ヒンジB-271のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ取付ヒンジB-271
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
ブッシュ付アルミ旗蝶番 B-503S/B-504S
フラットトルクヒンジB-1249
スプリングアップ B-874-1
2管型加工クリーン蝶番B-1528-AN-ML
メーカータキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,609860484 -2,853 -28,3503,218 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目
特性・用途耐水性該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品該当なし耐食性・耐薬品
種類裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)ポリアセタールアルミニウム合金押出材ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法ワンタッチねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能その他トルク(フリーストップ)なし(通常)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト