17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2管型加工クリーン蝶番B-1528-AN-ML

通常単価(税別)
3,2183,479
税込単価
3,5403,827

【特長】・二次電池製造装置向けに開発しました・材料に銅・亜鉛を使用していません...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
70.1~80
71.7
55.1~65
60
1個
80.1~100
91.7
85.1~120
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,218
( 3,540 )
4日目
3,479
( 3,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造装置向けに開発しました
・材料に銅・亜鉛を使用していません
・金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造の蝶番です
・ステンレス製で耐食性に優れています
・盤の構造・用途に応じてカット、L曲げして使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2管型加工クリーン蝶番B-1528-AN-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト