17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットトルクヒンジB-1249

通常単価(税別)
2,8533,479
税込単価
3,1383,827
通常出荷日:4日目

【特長】・任意の角度で扉や蓋を保持します・外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ・樹脂の摩擦を利...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
80.1~100
90
55.1~65
60
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
1個
40.1~50
50
25.1~35
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,479
( 3,827 )
4日目
3,009
( 3,310 )
4日目
2,853
( 3,138 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の角度で扉や蓋を保持します
・外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ
・樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません
・初期設定トルクが長年保持できます
・ステンレスにパッシベート処理を施し、屋外で使用できるようにしました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットトルクヒンジB-1249のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットトルクヒンジB-1249
2管型加工クリーン蝶番B-1528-AN-ML
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
樹脂平型蝶番 PVC
ロータリーダンパー FRT・FRNシリーズ
調整式揺動ダンパー
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミミスミ不二ラテックスミスミ
通常価格2,853-3,218 -17,0202,7301,116 --
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目7日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性該当なし該当なし
種類平蝶番特殊蝶番抜差し蝶番平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)SUS304塩化ビニル樹脂(PVC)樹脂亜鉛ダイカスト
詳細材質SUS304SUS304SUS304塩化ビニル樹脂ポリカーボネート亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴穴なし皿穴ザグリ丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト