メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDフラットライトFE-721

通常単価(税別)
6,522
税込単価
7,174
通常出荷日:4日目

【特長】・100個のLEDで庫内を明るく照らします・小型LEDにより薄型形状・省エネルギー、長寿命・防...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FE-721-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FE-721-1の仕様・寸法情報

形状
面発光タイプ
IP(防塵防水)
IP44
本体材質
ポリカーボネート(PC)
定格電圧
AC100~240V
使用周囲温度
-25~+45℃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FE-721-1FE-721-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,522
( 7,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100個のLEDで庫内を明るく照らします
・小型LEDにより薄型形状
・省エネルギー、長寿命
・防滴仕様(IP44)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラットライトFE-721の型番FE-721-1のページです。 型番FE-721-1に関する仕様情報を記載しております。
LEDフラットライトFE-721のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラットライトFE-721
フラット型防水LEDライト NLWシリーズ
フラット型防水LEDライト NLFシリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
LEDライト LED-POWER-STICK-T型
防水型LEDライト NLMシリーズ
メーカータキゲン製造日機日機日機スガツネ工業日機
通常価格6,52232,500 -16,380 -11,440 -7,674 -15,000 -
通常出荷日4日目5日目5日目5日目3日目4日目〜
形状面発光タイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP44IP67IP67IP67IP無IP67
本体材質ポリカーボネート(PC)-----
定格電圧AC100~240V-----
使用周囲温度-25~+45℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト