17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 分岐口管用ねじの呼び径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A

通常単価(税別)
119,209130,672
税込単価
131,130143,739
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・マジックジョイントは分岐作業を大きく変えた継手です【用途】・冷水、温水、および空気配管の分岐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分岐口管用ねじの呼び径

最小発注数量
50A
1個
32A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,672
( 143,739 )
3日目
119,209
( 131,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックジョイントは分岐作業を大きく変えた継手です
【用途】
・冷水、温水、および空気配管の分岐に使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー 3140A2
樹脂管用継手 Jワンクイック2 耐火テープ
ダブルロックジョイント パイプカッター
ダブルロックジョイント パイプクリッパーII
ダブルロックジョイント ポリエチレン防食テープ
メーカーキッツレッキス工業JFE継手オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格119,209-440,75720,4571,292 -3,2751,245 -
通常出荷日3日目〜2日目11日目4日目在庫品1日目4日目
種類工具工具テープ工具工具テープ
主配管の呼び径(鋼管)80A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト