17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スライドレール(ソフトクローズタイプ)K-255

通常単価(税別)
1,7234,424
税込単価
1,8954,866
通常出荷日:8日目

【特長】・セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

最小発注数量
151~350
151~350
250
300
220
1個
151~350
151~350
315
350
260
1個
351~550
351~550
400
400
260
1個
351~550
351~550
450
450
400
1個
351~550
351~550
500
500
400
1個
351~550
351~550
550
550
400
1個
551~750
551~750
600
600
300
1個
551~750
551~750
650
650
300
1個
551~750
551~750
700
700
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723
( 1,895 )
8日目
1,821
( 2,003 )
8日目
1,895
( 2,085 )
8日目
3,837
( 4,221 )
8日目
3,935
( 4,329 )
8日目
4,033
( 4,436 )
8日目
4,180
( 4,598 )
8日目
4,278
( 4,706 )
8日目
4,424
( 4,866 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で収納されます
・エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません
・レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です
・ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール(ソフトクローズタイプ)K-255のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール(ソフトクローズタイプ)K-255
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-K
Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
ダブルスライドレール(全開/全閉時簡易保持・軽荷重用・消音ストップタイプ)
スライドレール 8400
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業日本アキュライド日本アキュライドスガツネ工業
通常価格1,723-4,118 -2,101 -2,911 -2,782 -4,540 -
通常出荷日8日目4日目4日目1日目〜1日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引3段引2段引3段引3段引3段引
レール材質冷間圧延鋼板アルミ合金スチールスチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400~200~200201~400201~400401~600

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト