17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

レベルアジャスターKC-1270

通常単価(税別)
1,3564,033
税込単価
1,4924,436
通常出荷日:8日目

【特長】・錆や腐食を嫌う環境で使用される機器などに最適です・オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ h

(mm)

本体材質(詳細)

ねじ部材質(詳細)

最小発注数量
各種アジャスタ
12
6.1~10.0
~40
30
39.5
SUS304
SUS304
1個
各種アジャスタ
10
6.1~10.0
~40
30
38.6
SUS304
SUS304
1個
各種アジャスタ
10
6.1~10.0
~40
30
37.9
SUS303
SUS303
1個
各種アジャスタ
8
1.1~6.0
~40
30
36.8
SUS303
SUS303
1個
アジャスタベース
12
-
-
-
10.7
SUS304
SUS304
1個
アジャスタベース
10
-
-
-
9.8
SUS304
SUS304
1個
アジャスタベース
8
-
-
-
9.7
SUS304
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,033
( 4,436 )
8日目
1,772
( 1,949 )
8日目
1,577
( 1,735 )
8日目
1,430
( 1,573 )
8日目
1,454
( 1,599 )
8日目
1,391
( 1,530 )
8日目
1,356
( 1,492 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆や腐食を嫌う環境で使用される機器などに最適です
・オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです
・4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルアジャスターKC-1270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルアジャスターKC-1270
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 標準タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 完全固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
メーカータキゲン製造ミスミミスミミスミミスミサンファスナー部品
通常価格1,356-----1,968
通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止該当なし
特長標準標準アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形金属マウント底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスSUS304相当ステンレスステンレスSS400
本体材質ステンレスステンレスSUS304相当ステンレスステンレスSS400
接地面材質金属金属金属金属金属樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト