17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

穴プラグC-30-AP

通常単価(税別)
274283
税込単価
301311

【特長】・難燃材(UL94 V-0適合)を使用・密着性があり、がたつきがありま...

詳細情報を確認する
  • カラー
    アイボリー(5Y7/1相当色)
  • 適用板厚 (mm)
    最大3.2
  • 材質
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

適用穴サイズ

最小発注数量
Φ22
10個
Φ25
10個
Φ30
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
4日目
279
( 307 )
4日目
283
( 311 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃材(UL94 V-0適合)を使用
・密着性があり、がたつきがありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴プラグC-30-APのレビュー
この商品のレビューはありません

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト