メカニカル部品技術窓口

確定しました

カバー付平面ハンドルA-454-C

通常単価(税別)
8,044
税込単価
8,848
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルと金属製のカバーが一体化した、まったく新しいタイプの平面スイングハンドルです・取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A-454-C-2-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-454-C-2-1の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号
0200
適用板厚(mm)
最大3.2

型番リスト

表示件数
型番
A-454-C-2-1A-454-C-2-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,044
( 8,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルと金属製のカバーが一体化した、まったく新しいタイプの平面スイングハンドルです
・取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており、盤内部の設計に負担をかけません
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー付平面ハンドルA-454-Cの型番A-454-C-2-1のページです。 型番A-454-C-2-1に関する仕様情報を記載しております。
カバー付平面ハンドルA-454-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバー付平面ハンドルA-454-C
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
オートロック平面スイングハンドル A-1434
ワンタッチ取付ハンドル A-436
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,0442,870 -15,6536,2189,3927,044 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなし錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛ステンレス

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました