17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML

通常単価(税別)
7,0448,087
税込単価
7,7488,896

【特長】・金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造の密閉用ハンドルです・金属部は...

詳細情報を確認する
  • 特性・用途
    該当なし
  • ハンドル形状
    密閉ハンドル
  • 種類
    本体
  • 鍵形状
    なし
  • 材質
    ステンレス
  • 特殊付加機能
    その他
  • 材質(詳細)
    ステンレス鋼鋳物(SUS316)、軸受部・受座キャップ:合成樹脂(ブラック)
  • 仕上
    鏡面バフ研磨(本体)
  • 特殊付加機能詳細
    メタルタッチレス、難燃性、パーティクル対策品、耐食性、耐熱性、耐薬品性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

締付け許容荷重

(N)

最小発注数量
左開き用
300
1個
右開き用
300
1個
左開き用
130
1個
右開き用
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,087
( 8,896 )
4日目
8,087
( 8,896 )
4日目
7,044
( 7,748 )
4日目
7,044
( 7,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造の密閉用ハンドルです
・金属部はオールステンレス製で耐食性に優れています
・軸受部と受座キャップは、難燃性(UL94V-0相当)、耐熱性(250℃)、耐薬品性がある高機能な樹脂を採用
・強力密閉ができます
・右開き用・左開き用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用クリーンハンドルFA-1114-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト