17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス密閉用ビットハンドルFA-1117-B

通常単価(税別)
4,2619,609
税込単価
4,68710,570
通常出荷日:4日目~89日目

【特長】・樹脂製のアタッチメントにより金属粉の発生が抑えられます・食品加工機械向けにブルーのシリコンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハンドル形状

種類

鍵形状

材質

特殊付加機能

種類(詳細)

全長

(mm)

適用ハンドル

適用機種

特殊付加機能詳細

最小発注数量
密閉ハンドル
本体
なし
ステンレス
その他
-
80
FA-117-BH
-
パーティクル対策品
1個
密閉ハンドル
本体
なし
ステンレス
その他
-
68
FA-117-BH
-
パーティクル対策品
1個
密閉ハンドル
本体
なし
ステンレス
その他
-
54
FA-117-BH
-
パーティクル対策品
1個
-
関連部品
-
-
-
ビットハンドル
95
-
FA-1117-B-1、FA-1117-B-2、FA-1117-B-3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,609
( 10,570 )
4日目
7,870
( 8,657 )
4日目
7,131
( 7,844 )
89日目
4,261
( 4,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のアタッチメントにより金属粉の発生が抑えられます
・食品加工機械向けにブルーのシリコンパッキンを採用しました
・洗浄性を考慮して凸凹の少ない形状です
・狭小スペースに最適です
・ハンドルが脱着式のため誤解錠を防止します
・ハンドルは開扉時、閉扉時ともクリック感があり保持されます
・フックの位置を扉の隙間に合せて調整可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス密閉用ビットハンドルFA-1117-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス密閉用ビットハンドルFA-1117-B
ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
【クリーン洗浄品】密閉ラッチ
ワンタッチ取付ハンドル A-436
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造
通常価格4,261-7,740 -9,3927,044 --6,218
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目3日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト