17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R

通常単価(税別)
7,74011,305
税込単価
8,51412,436
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂製のアタッチメントにより金属粉の発生が抑えられます・食品加工機械向けにブルーのシリコンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

全長

(mm)

最小発注数量
標準タイプ
172
1個
標準タイプ
141
1個
標準タイプ
114
1個
ローラータイプ
172
1個
ローラータイプ
141
1個
ローラータイプ
114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,696
( 11,766 )
4日目
8,740
( 9,614 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
11,305
( 12,436 )
4日目
9,218
( 10,140 )
4日目
8,131
( 8,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のアタッチメントにより金属粉の発生が抑えられます
・食品加工機械向けにブルーのシリコンパッキンを採用しました
・洗浄性を考慮して凸凹の少ない形状です
・ハンドルは開扉時、閉扉時ともクリック感があり保持されます
・仕様に合わせ標準タイプとスムーズな操作感のローラータイプが選べます
・ハンドルのロック位置を上下左右に組替えることができます(FA-1117-3とFA-1117-R-3は下方向には組替えできません)
・フックの位置を扉の隙間に合せて調整可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
【クリーン洗浄品】密閉ラッチ
ワンタッチ取付ハンドル A-436
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,740-9,3927,044 --6,2182,870 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付きなしラッチ式錠前付きなし
材質ステンレス亜鉛ステンレスステンレス亜鉛亜鉛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト