メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉用コーナーハンドルFA-611-R

通常単価(税別)
9,392
税込単価
10,331
通常出荷日:4日目

【特長】・側面付けタイプの密閉ハンドルです・半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより、扉を引寄せ密閉...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FA-611-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-611-Rの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
その他
材質(詳細)
本体:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂
仕上
本体:クロムめっき(MZCr)
鍵番号
0350
全長(mm)
264
特殊付加機能詳細
締付け
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FA-611-RFA-611-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,392
( 10,331 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面付けタイプの密閉ハンドルです
・半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより、扉を引寄せ密閉します
・ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です
・右開き用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用コーナーハンドルFA-611-Rの型番FA-611-Rのページです。 型番FA-611-Rに関する仕様情報を記載しております。
密閉用コーナーハンドルFA-611-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
ステンレス密閉用ハンドルFA-1117・FA-1117-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
【クリーン洗浄品】密閉ラッチ
ワンタッチ取付ハンドル A-436
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格9,3927,740 -7,044 --6,2182,870 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなしなしラッチ式錠前付きなし
材質亜鉛ステンレスステンレスステンレス亜鉛亜鉛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト