17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチ小型平面ハンドルA-256

通常単価(税別)
2,8702,957
税込単価
3,1573,253
通常出荷日:4日目

【特長】・止め金を取付けたままの状態で、ドライバーを使わずワンタッチで取付け可能です・左右兼用型(止め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
82.5
1個
68.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,957
( 3,253 )
4日目
2,870
( 3,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・止め金を取付けたままの状態で、ドライバーを使わずワンタッチで取付け可能です
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
・表面仕上は光沢を抑えたクロムめっきで落ち着いたデザイン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ小型平面ハンドルA-256のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
ワンタッチ取付ハンドル A-436
オートロック平面スイングハンドル A-1434
カバー付平面ハンドルA-454-C
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,870-6,21815,6538,0449,3927,044 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付き錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト