メカニカル部品技術窓口

確定しました

パチッと金具 専用取外し工具AP-436-KG

通常単価(税別)
3,044
税込単価
3,348

タキゲン製造社のA-436(ワンタッチ取付ハンドル)、B-271(ワンタッチ取...

詳細情報を確認する
  • 特性・用途
    該当なし
  • 種類
    関連部品
  • 種類(詳細)
    取外し工具
  • 材質(詳細)
    ABS樹脂(GF15)
  • 仕上
    シボ加工
  • ブラック
  • 適用機種
    A-436(ワンタッチ取付ハンドル)、B-271(ワンタッチ取付ヒンジ)、C-582(パネルファスナー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-436-KG-BLACK
解除
数量:

AP-436-KG-BLACKの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
関連部品
種類(詳細)
取外し工具
材質(詳細)
ABS樹脂(GF15)
仕上
シボ加工
ブラック
適用機種
A-436(ワンタッチ取付ハンドル)、B-271(ワンタッチ取付ヒンジ)、C-582(パネルファスナー)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP-436-KG-BLACKAP-436-KG-BLACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,044
( 3,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造社のA-436(ワンタッチ取付ハンドル)、B-271(ワンタッチ取付ヒンジ)、C-582(パネルファスナー)をワンタッチで取外しが行えます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パチッと金具 専用取外し工具AP-436-KGの型番AP-436-KG-BLACKのページです。 型番AP-436-KG-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
パチッと金具 専用取外し工具AP-436-KGのレビュー
この商品のレビューはありません

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト