17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

空気抜弁 TA-22MLシリーズ

通常単価(税別)
11,24914,263
税込単価
12,37415,689
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・水道法基準適合品・コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出・弁体、弁座の掃除が容易・ビ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

バルブ呼び径

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
15A(1/2B)
1/2B(15A)
1個
20A(3/4B)
3/4B(20A)
1個
25A(1B)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,249
( 12,374 )
3日目
13,265
( 14,592 )
5日目
14,263
( 15,689 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道法基準適合品
・コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
・弁体、弁座の掃除が容易
・ビニールホースへの接続が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気抜弁 TA-22MLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気抜弁 TA-22MLシリーズ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
AF-6N型 空気抜弁
AF-5N型 空気抜弁
AF-17N型 空気抜弁
AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁
メーカーヨシタケヨシタケベンベンベンベン
通常価格11,249-4,893 -11,737 -48,64516,652 -20,933 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目3日目〜3日目〜
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁
使用流体水 / 油
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~10.11~11.01~21.01~21.01~2
最高流体温度(℃)1001005~1005~905~1005~80
本体材質青銅ステンレス鋼C3771ニッケルクロムメッキCAC406CAC406CAC406

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト