メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電動吸着ハンドSGE-M5-N用フランジ CRK-AT3P250-SGE

通常単価(税別)
7,450
税込単価
8,195

コンバム社の電動吸着ハンドSGE-M5-N用、ロボット取付用交換フランジです。

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 種類詳細
    小型SGEタイプ用フランジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CRK-AT3P250-SGE
解除
数量:

CRK-AT3P250-SGEの仕様・寸法情報

種類
関連部品
種類詳細
小型SGEタイプ用フランジ

型番リスト

表示件数
型番
CRK-AT3P250-SGE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,450
( 8,195 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンバム社の電動吸着ハンドSGE-M5-N用、ロボット取付用交換フランジです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動吸着ハンドSGE-M5-N用フランジ CRK-AT3P250-SGEの型番CRK-AT3P250-SGEのページです。 型番CRK-AT3P250-SGEに関する仕様情報を記載しております。
電動吸着ハンドSGE-M5-N用フランジ CRK-AT3P250-SGEのレビュー
この商品のレビューはありません

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました