17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

チャージカップリング SR型ソケット

通常単価(税別)
2,99712,979
税込単価
3,29714,277
通常出荷日:5日目

エアコン、冷蔵庫等の組立・充填・検査ラインに対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

シール材質

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS304
1/4
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/4
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/4
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/4
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/8
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[ステンレス] SUS304
3/8
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/8
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[銅合金] 真鍮
3/8
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/2
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[ステンレス] SUS304
1/2
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/2
水素添加ニトリルゴム
10
1個
[銅合金] 真鍮
1/2
クロロプレンゴム(ネオプレン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997
( 5,497 )
5日目
4,597
( 5,057 )
5日目
3,397
( 3,737 )
5日目
2,997
( 3,297 )
5日目
6,497
( 7,147 )
5日目
5,997
( 6,597 )
5日目
4,997
( 5,497 )
5日目
4,797
( 5,277 )
5日目
12,979
( 14,277 )
5日目
11,979
( 13,177 )
5日目
8,997
( 9,897 )
5日目
8,797
( 9,677 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアコン、冷蔵庫等の組立・充填・検査ラインに対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・R410a・R407c)及び冷凍機油などの充填用に最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージカップリング SR型ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージカップリング SR型ソケット
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N16
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N6
メーカーニューマシン日東工器日東工器ニッタ日東工器ニッタ
通常価格2,997-479 -4,154 -14,8151,548 -6,171
通常出荷日5日目9日目1日目〜4日目1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ニップルプラグ(オス)ニップル
接続部の種類メネジ型チューブ取付用おねじ取付用めねじタイプおねじ取付用めねじタイプ
使用流体冷媒ガス・ヘリウムガス水 / 空気水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス水 / 一般作動油 / 薬品水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス水 / 一般作動油 / 薬品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト