メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ショックリレーSBシリーズ

通常単価(税別)
16,259
税込単価
17,885
通常出荷日:6日目

【特長】・出力リレーの自己保持と自動復帰を選択・エコノミー・電流設定範囲が広い・繰返し精度が高い・TE...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSBSB05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSBSB05の仕様・寸法情報

種類
配線サポート機器
適用モータ容量(kW)
0.1~0.75(200V級)、0.2~2.2(400V級)
定格操作電源電圧(V)
24~240AC/DC(無極性)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSBSB05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,259
( 17,885 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力リレーの自己保持と自動復帰を選択
・エコノミー
・電流設定範囲が広い
・繰返し精度が高い
・TEST/RESET釦付
・本体とCT(変流器)一体型
・CEマーキング
・DINレール(35mm)取付可能
・単相モータにも使用可能
・UL・cUL認証品
・CCC認証品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックリレーSBシリーズの型番TSBSB05のページです。 型番TSBSB05に関する仕様情報を記載しております。
ショックリレーSBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックリレーSBシリーズ
リレー接点保護部品 サージ電圧吸収用CR回路
CRKシリーズ用 接続ケーブル
CRKシリーズ ケーブルセット
ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル
スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル
メーカー椿本チエインオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格16,259539 -1,737 -2,607 -3,263 -1,477 -
通常出荷日6日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類配線サポート機器周辺アクセサリケーブルケーブルケーブルケーブル
適用モータ容量(kW)0.1~0.75(200V級)、0.2~2.2(400V級)-----
定格操作電源電圧(V)24~240AC/DC(無極性)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト